Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – mini

Skladem

Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.

Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.

Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2104

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 96
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Uchycení Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
10,3887 Kč - 10,3887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
6,3586 Kč - 6,3586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
1.8 mm
8.5 mm
3,2351 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
1.7 mm
2.9 mm
2,6216 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
3.0 mm
2.9 mm
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 800 Skladem
4.8 mm
1.7 mm
0.9 mm
5,7451 Kč - 7,1395 Kč 2634 Skladem
4.4 mm
4.4 mm
Lepidlo
3.0 mm
2,1613 Kč - 3,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
5,0602 Kč - 5,2609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
1.7 mm
2.9 mm
4,1554 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
2.8 mm
3,9742 Kč - 4,9502 Kč 2000 Skladem
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
7.6 mm
5,3268 Kč - 5,3268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
1.8 mm
3.0 mm
7,6694 Kč - 7,6694 Kč 70 Skladem
12.5 mm
4.0 mm
2.8 mm
6,3586 Kč - 6,3586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
1.8 mm
8.5 mm
6,7491 Kč - 8,3109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.4 mm
4.0 mm
2.8 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
3.0 mm
2.9 mm
2,1613 Kč - 3,5558 Kč 5900 Skladem
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
7.6 mm
2,8272 Kč - 3,0079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
1.0 mm
6,4144 Kč - 7,7252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
6.1 mm
4,1554 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
1.0 mm
18,0442 Kč - 18,0442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.2 mm
2.6 mm
  • z/ze 5
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm polyamid

10019405

Cenové rozmezí
10,3887 Kč - 10,3887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové 8.5 mm 4.3 mm polyamid

10018637

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    1.8 mm
  • Hloubka
    2 mm
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové 2.9 mm 4.8 mm polyamid

10019269

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    1.7 mm
  • Hloubka
    2 mm
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové 2.9 mm 6.7 mm polyamid

10019306

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.0 mm
  • Hloubka
    4.1 mm
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm
Průchodky kabelové 0.9 mm 4.8 mm polyamid

10019238

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    1.7 mm
  • Hloubka
    2 mm
  • Vnitřní výška
    0.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 3.0 mm 4.4 mm polyamid

10018668

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 5,7451 Kč

Skladové zásoby
2634 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.4 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm polyamid

10019085

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Vnitřní výška
    4.1 mm
Průchodky kabelové 2.9 mm 4.8 mm polyamid

10019252

Cenové rozmezí
5,2609 Kč - 5,0602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    1.7 mm
  • Hloubka
    2 mm
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 4.6 mm polyamid

10019030

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 7.6 mm 8.9 mm polyamid

10019115

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    7.6 mm
Průchodky kabelové 3.0 mm 4.3 mm polyamid

10018613

Cenové rozmezí
5,3268 Kč - 5,3268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    1.8 mm
  • Hloubka
    2 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové 2.8 mm 12.5 mm polyamid

10014738

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 7,6694 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Hloubka
    9.7 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    12.5 mm
Průchodky kabelové 8.5 mm 4.3 mm polyamid

10018644

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    1.8 mm
  • Hloubka
    2 mm
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové 2.8 mm 8.4 mm polyamid

10014721

Cenové rozmezí
8,3109 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Hloubka
    9.7 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    8.4 mm
Průchodky kabelové 2.9 mm 6.7 mm polyamid

10019276

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.0 mm
  • Hloubka
    4.1 mm
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 7.6 mm 8.9 mm polyamid

10019122

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    7.6 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 1.0 mm 4.6 mm polyamid

10019023

Cenové rozmezí
3,0079 Kč - 2,8272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    1.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 6.1 mm 8.9 mm polyamid

10019108

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 6,4144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    6.1 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 1.0 mm 4.6 mm polyamid

10161623

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    1.0 mm
Průchodky kabelové 2.6 mm 4.8 mm polyamid

10019344

Cenové rozmezí
18,0442 Kč - 18,0442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Vnitřní výška
    2.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
  • Celková šířka
    10.2 mm