Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.
Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.
Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.
Produktová řada: SR2104
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Uchycení | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,024 Kč - 7,4464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
6,0658 Kč - 7,4464 Kč | 263 Skladem |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
7,8507 Kč - 7,8507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
montáž zatlačením
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
2,0401 Kč - 2,1727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
2,476 Kč - 2,9929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
montáž zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,6912 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
2,8028 Kč - 3,2351 Kč | 2000 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
montáž zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
2,6912 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
2,5378 Kč - 3,0677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
montáž zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,1335 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
2,1335 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
montáž zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
2,1475 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
montáž zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,5658 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
2,6494 Kč - 3,0677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
3,0677 Kč - 3,0677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
montáž zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
1,6594 Kč - 2,733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
6,3586 Kč - 6,3586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
montáž zatlačením
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
0,9607 Kč - 1,7291 Kč | 100 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
montáž zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
2,9841 Kč - 2,9841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
montáž zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.039 - 0.047 in
1.0 - 1.2 mm
|
||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
montáž zatlačením
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.