Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové Lepidlo 11.2 mm 11.2 mm polyamid

Samolepicí příchytky kabelů jsou vyrobeny z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V2 . Uchycení pomocí samolepicí pásky, jsou ideální pro různé průměry kabelů.
Nové objednací číslo:

10245972

Staré objednací číslo:

460316

1630 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 10,7651 Kč
1000 - 1999 10,2074 Kč
2000 + 9,6775 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 076,51 Kč

100 x 10,7651 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ sedla Lepidlo
Celková šířka 20.0 mm
Celková výška 19.8 mm
Vnitřní výška 11.2 mm
Vnitřní šířka 11.2 mm
Způsob montáže samolepicí
Materiál (podrobně) polyamid
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Cena/ za kus včetně DPH 2.4805 GBP
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás