Menu Vyhledávání

Sedla kabelová montáž zacvaknutím 8.8 mm 10.7 mm polyamid

Toto kabelové sedlo se zajišťovacím závěsem se zacvakne do otvoru. Je vyrobeno z přírodního polyamidu třídy UL.
Nové objednací číslo:

10037850

Staré objednací číslo:

WSLT-01-2-19

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,9144 Kč
5000 + 2,3984 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 914,40 Kč

1000 x 2,9144 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ sedla Locking Top
Celková šířka 16.8 mm
Celková výška 23.0 mm
Vnitřní výška 8.8 mm
Vnitřní šířka 10.7 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Způsob montáže zatlačovací
Materiál (podrobně) polyamid
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás