Menu Vyhledávání

Sedla kabelová montáž zacvaknutím 10.0 mm 16.3 mm polyamid

Toto kabelové sedlo se zajišťovacím závěsem se zacvakne do otvoru. Je vyrobeno z přírodního polyamidu třídy UL.
Nové objednací číslo:

10037904

Staré objednací číslo:

WSLT-02A-01

12971 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,3147 Kč
5000 + 1,9103 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 314,70 Kč

1000 x 2,3147 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ sedla Se zajištěním nahoře
Celková šířka 22.4 mm
Celková výška 18.7 mm
Vnitřní výška 10.0 mm
Vnitřní šířka 16.3 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Způsob montáže zatlačovací
Materiál (podrobně) polyamid
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás