Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové montáž zacvaknutím 4.8 mm 10.7 mm polyamid

This Wire Saddle with its hinged locking top is quarter turn mounted, it is removable and easily snap locks into a custom hole. It is made is from natural UL rated nylon.
Nové objednací číslo:

10038000

Staré objednací číslo:

WSLT-9-01A-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,3287 Kč
5000 + 1,9103 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 328,70 Kč

1000 x 2,3287 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ sedla Se zajištěním nahoře
Celková šířka 16.8 mm
Celková výška 10.2 mm
Vnitřní výška 4.8 mm
Vnitřní šířka 10.7 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Způsob montáže Locking
Materiál (podrobně) polyamid
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás