Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové montáž zacvaknutím 5.5 mm 10.3 mm polyamid

Toto kabelové sedlo se zajišťovacím závěsem se zacvakne do otvoru. Je vyrobeno z přírodního polyamidu třídy UL.
Nové objednací číslo:

10037836

Staré objednací číslo:

WSLT-T-01A-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,5041 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 504,10 Kč

1000 x 4,5041 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ sedla Se zajištěním nahoře
Celková šířka 16.7 mm
Celková výška 13.2 mm
Vnitřní výška 5.5 mm
Vnitřní šířka 10.3 mm
Tloušťka panelu 1.7 mm
Způsob montáže Locking
Materiál (podrobně) polyamid
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás