Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové Lepidlo 4.8 mm 10.7 mm polyamid

This Wire Saddle with hinged locking top is quickly mounted with adhesive, it is made using UL rated natural nylon.
Nové objednací číslo:

10038093

Staré objednací číslo:

WSLTB-01A-19A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 14,1765 Kč
5000 + 13,8954 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

14 176,50 Kč

1000 x 14,1765 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ sedla Se zajištěním nahoře
Celková šířka 16.0 mm
Celková výška 10.4 mm
Vnitřní výška 4.8 mm
Vnitřní šířka 10.7 mm
Způsob montáže samolepicí
Materiál (podrobně) polyamid
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás