Menu Vyhledávání

Svorky kabelové Uchycení samolepicí/šroubem 6.0 mm polyamid černá

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 6 mm.
Nové objednací číslo:

10245712

Staré objednací číslo:

460287

3200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 7,8926 Kč
1000 - 1999 7,4882 Kč
2000 + 7,1117 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

789,26 Kč

100 x 7,8926 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva černá
Způsob montáže Uchycení samolepicí/šroubem
Délka základny 25.8 mm
Šířka základny 13.4 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.0 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 6.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková výška 9.1 mm
Celková délka 25.8 mm
Celková šířka 13.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás