Menu Vyhledávání

Svorky kabelové Uchycení samolepicí/šroubem 9.0 mm polyamid černá

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 9 mm.
Nové objednací číslo:

10245729

Staré objednací číslo:

460288

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 52,1386 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 213,86 Kč

100 x 52,1386 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva černá
Způsob montáže Uchycení samolepicí/šroubem
Délka základny 29.4 mm
Šířka základny 13.4 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 9.0 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 9.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková výška 14.0 mm
Celková délka 29.4 mm
Celková šířka 13.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás