Menu Vyhledávání

Svorky kabelové Uchycení samolepicí/šroubem 16.0 mm polyamid černá

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 16 mm.
Nové objednací číslo:

10245750

Staré objednací číslo:

460291

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 10,2631 Kč
1000 - 1999 9,7472 Kč
2000 + 9,2173 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 026,31 Kč

100 x 10,2631 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva černá
Způsob montáže Uchycení samolepicí/šroubem
Délka základny 38.5 mm
Šířka základny 16.4 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 16.0 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 16.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková výška 20.5 mm
Celková délka 38.5 mm
Celková šířka 16.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás