Menu Vyhledávání

Svorky kabelové samolepicí 15.9 mm polyamid přírodní

This round wire saddle on base is made of natural nylon 6/6. The base is with adhesive tape.
Nové objednací číslo:

10168943

Staré objednací číslo:

RWSB-10-01A-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 20,5263 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

20 526,30 Kč

1000 x 20,5263 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Materiál základny Samolepicí na bázi akrylu
Barva přírodní
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 25.4 mm
Šířka základny 25.4 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 15.9 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 15.9 mm
Maximální provozní teplota 85 °C
Minimální provozní teplota -40 °C
Provozní teplota -40 - 85 °C
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková výška 24.1 mm
Celková délka 25.4 mm
Celková šířka 21.6 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás