10168974
RWSB-16-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 3,5389 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | samolepicí uchycení |
---|---|
Materiál základny | polyamid |
Barva | přírodní |
Způsob montáže | samolepicí |
Délka základny | 25.4 mm |
Délka základny | 1 in |
Šířka základny | 21.6 mm |
Šířka základny | 0.85 in |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 25.4 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 1 in |
Průměr otvoru | 3.2 mm |
Průměr otvoru | 0.126 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 25.4 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 1 in |
Maximální provozní teplota | 110 °C |
Maximální provozní teplota | 230 °F |
Minimální provozní teplota | -40 °C |
Minimální provozní teplota | -40 °F |
Provozní teplota | -40 - 110 °C |
Provozní teplota | -40 - 230 °F |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celková výška | 37.1 mm |
Celková výška | 1.461 in |
Celková délka | 25.4 mm |
Celková délka | 1 in |
Celková šířka | 31.5 mm |
Celková šířka | 1.24 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.