Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 2.8 mm 11.2 mm polyamid přírodní

This push in wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6 and is easily pushed into a panel. The design of the clip allow a locking system to secure a ranges of cable sizes.
Nové objednací číslo:

10246016

Staré objednací číslo:

460321

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 2,6076 Kč
1000 - 1999 2,4682 Kč
2000 + 2,3287 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

260,76 Kč

100 x 2,6076 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Materiál polyamid
Typ sedla Rectangular
Průměr otvoru 4.8 mm
Hloubka 4.8 mm
Výška 12.7 mm
Vnitřní výška 2.8 mm
Vnitřní šířka 11.2 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás