Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 26.2 mm 11.2 mm polyamid přírodní

This push in wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6 and is easily pushed into a panel. The design of the clip allow a locking system to secure a ranges of cable sizes.
Nové objednací číslo:

10281604

Staré objednací číslo:

497650

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 21,1243 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

10 562,15 Kč

500 x 21,1243 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Materiál polyamid
Typ sedla Rectangular
Průměr otvoru 4.8 mm
Hloubka 5.5 mm
Výška 31.3 mm
Vnitřní výška 26.2 mm
Vnitřní šířka 11.2 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás