Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 8.4 mm 11.1 mm polyamid přírodní

This locking Wire Saddle snap locks hole. It is made using Natural UL rated Nylon.
Nové objednací číslo:

10014431

Staré objednací číslo:

LWS-2-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,4343 Kč
5000 + 3,6395 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 434,30 Kč

1000 x 4,4343 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Materiál polyamid
Typ sedla Rectangular
Průměr otvoru 4.8 mm
Hloubka 5.6 mm
Výška 18 mm
Vnitřní výška 8.4 mm
Vnitřní šířka 11.1 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Celková šířka 15.4 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Popis dle UL / CSA UL E71558
Provedení 5

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás