Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 17.5 mm 11.1 mm polyamid přírodní

Toto kabelové sedlo se zámečkem se zacvakne šípovým uchycením do otvoru. Je vyrobeno z přírodního polyamidu třídy UL.
Nové objednací číslo:

10014325

Staré objednací číslo:

LWS-A-2-3-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,2211 Kč
5000 + 2,6774 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 221,10 Kč

1000 x 3,2211 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Materiál polyamid
Typ sedla Rectangular
Průměr otvoru 4.7 mm
Hloubka 5.6 mm
Výška 27.2 mm
Vnitřní výška 17.5 mm
Vnitřní šířka 11.1 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Celková šířka 15.4 mm
Tloušťka panelu 3.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Provedení 7

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás