10014363
LWS-A-3-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 3,9324 Kč |
5000 - 9999 | 3,0957 Kč |
10000 - 24999 | 2,7192 Kč |
25000 + | 2,3984 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Uchycení | montáž zatlačením |
Materiál | polyamid |
Typ sedla | Rectangular |
Průměr otvoru | 4.7 mm |
Průměr otvoru | 0.185 in |
Hloubka | 5.6 mm |
Hloubka | 0.220 in |
Výška | 27.2 mm |
Výška | 1.070 in |
Vnitřní výška | 17.5 mm |
Vnitřní výška | 0.689 in |
Vnitřní šířka | 11.1 mm |
Vnitřní šířka | 0.437 in |
Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
Celková šířka | 15.4 mm |
Celková šířka | 0.606 in |
Tloušťka panelu | 1.6 mm |
Tloušťka panelu | 0.063 in |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
Provedení | 7 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.