Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 18.3 mm 11.1 mm polyamid přírodní

This wire saddle is made of natural nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Nové objednací číslo:

10160305

Staré objednací číslo:

LWS-SR-3-01

36390 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,9184 Kč
5000 - 9999 3,0677 Kč
10000 - 24999 2,6912 Kč
25000 + 2,3845 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 918,40 Kč

1000 x 3,9184 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení pomocí nýtů/šroubů
Materiál polyamid
Typ sedla Rectangular
Vnitřní výška 18.3 mm
Vnitřní šířka 11.1 mm
Celková šířka 12.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 9

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás