Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 17.8 mm 11.1 mm polyamid přírodní

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design offer a locking system to secure cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Nové objednací číslo:

10014578

Staré objednací číslo:

LWSBH-3-01

45247 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 11999 5,8149 Kč
12000 + 4,7132 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 814,90 Kč

1000 x 5,8149 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Materiál polyamid
Typ sedla Rectangular
Průměr otvoru 7.9 mm
Tloušťka spínaného materiálu 6.4 mm
Hloubka 5.6 mm
Výška 27.2 mm
Vnitřní výška 17.8 mm
Vnitřní šířka 11.1 mm
Maximální tloušťka panelu 6.4 mm
Celková šířka 13.3 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Provedení 8

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás