Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3845 Kč - 3,9184 Kč | 36390 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
3,5279 Kč - 3,5279 Kč | 600 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
2,9283 Kč - 3,5279 Kč | 1000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
8,52 Kč - 8,52 Kč | 36 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
4,9921 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
13,1078 Kč - 13,1078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
4,7132 Kč - 4,7132 Kč | 167 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
5,2012 Kč - 6,7491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
2,7052 Kč - 3,7928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.