20159313
20159313
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 982,587 Kč |
5 - 9 | 2 684,4522 Kč |
10 - 19 | 2 535,2609 Kč |
20 + | 2 236,878 Kč |
l1 | 120.0 |
---|---|
Max. posun | 92.0 |
w1 | 11.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | 7.5 |
d3 | M5 |
h1 +0|-0.3 | 22.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 4.5 |
l2 | 40.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 4.1 |
Počet válečků | 11.0 |
Dyn. load C max. kN | 13.5 |
Static load C0 max. kN | 12.9 |
Hmotnost (kg) | 0.36 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.