20161897
20161897
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 918,4217 Kč |
5 - 9 | 1 726,6044 Kč |
10 - 19 | 1 630,6957 Kč |
20 + | 1 438,878 Kč |
l1 | 20.0 |
---|---|
Max. posun | 13.0 |
w1 | 4.0 |
d1 | 1.65 |
d2 | 3.0 |
d3 | M2 |
h1 +0|-0.3 | 8.5 |
h2 | 3.9 |
h3 | 1.8 |
l2 | 10.0 |
l3 | 5.0 |
l4 | 1.3 |
w2 | 1.4 |
Počet válečků | 5.0 |
Dyn. load C max. kN | 0.63 |
Static load C0 max. kN | 0.72 |
Hmotnost (kg) | 0.01 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.