Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 80.0 M2 4.0 ocel

Tyto sady válečkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které nabízí hladké polohování a vedení. Zajišťují rozložení zátěže a jsou ideální tam, kde je omezený prostor. Jsou odolné vůči korozi a odolávají teplotám od -40 °C to +80 °C.
Nové objednací číslo:

20161958

Staré objednací číslo:

20161958

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 796,4478 Kč
5 - 9 3 416,7783 Kč
10 - 19 3 226,9435 Kč
20 + 2 847,274 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 796,45 Kč

1 x 3 796,4478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 80.0
Max. posun 61.0
w1 4.0
d1 1.65
d2 3.0
d3 M2
h1 +0|-0.3 8.5
h2 3.9
h3 1.8
l2 10.0
l3 5.0
l4 1.3
w2 1.4
Počet válečků 17.0
Dyn. load C max. kN 12.1
Static load C0 max. kN 2.45
Hmotnost (kg) 0.03
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás