20162009
20162009
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 078,2478 Kč |
5 - 9 | 2 770,4478 Kč |
10 - 19 | 2 616,5478 Kč |
20 + | 2 308,748 Kč |
l1 | 90.0 |
---|---|
Max. posun | 72.0 |
w1 | 6.0 |
d1 | 2.55 |
d2 | 4.4 |
d3 | M3 |
h1 +0|-0.3 | 12.0 |
h2 | 5.5 |
h3 | 2.5 |
l2 | 15.0 |
l3 | 7.5 |
l4 | 1.5 |
w2 | 2.0 |
Počet válečků | 14.0 |
Dyn. load C max. kN | 4.10 |
Static load C0 max. kN | 4.09 |
Hmotnost (kg) | 0.08 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.