Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 180.0 M3 6.0 ocel

Tyto sady válečkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které nabízí hladké polohování a vedení. Zajišťují rozložení zátěže a jsou ideální tam, kde je omezený prostor. Jsou odolné vůči korozi a odolávají teplotám od -40 °C to +80 °C.
Nové objednací číslo:

20162054

Staré objednací číslo:

20162054

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 7 233,7957 Kč
5 - 9 6 510,3913 Kč
10 - 19 6 148,813 Kč
20 + 5 425,409 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 233,80 Kč

1 x 7 233,7957 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 180.0
Max. posun 148.0
w1 6.0
d1 2.55
d2 4.4
d3 M3
h1 +0|-0.3 12.0
h2 5.5
h3 2.5
l2 15.0
l3 7.5
l4 1.5
w2 2.0
Počet válečků 27.0
Dyn. load C max. kN 7.91
Static load C0 max. kN 7.88
Hmotnost (kg) 0.16
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás