Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 100.0 M4 8.0 ocel

Tyto sady válečkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které nabízí hladké polohování a vedení. Zajišťují rozložení zátěže a jsou ideální tam, kde je omezený prostor. Jsou odolné vůči korozi a odolávají teplotám od -40 °C to +80 °C.
Nové objednací číslo:

20162085

Staré objednací číslo:

20162085

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 154,60 Kč
5 - 9 1 939,2391 Kč
10 - 19 1 831,4348 Kč
20 + 1 616,074 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 154,60 Kč

1 x 2 154,60 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 100.0
Max. posun 74.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Počet válečků 13.0
Dyn. load C max. kN 8.29
Static load C0 max. kN 9.89
Hmotnost (kg) 0.18
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás