20162146
20162146
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 5 257,1348 Kč |
5 - 9 | 4 731,4957 Kč |
10 - 19 | 4 468,5522 Kč |
20 + | 3 942,913 Kč |
l1 | 250.0 |
---|---|
Max. posun | 204.0 |
w1 | 8.0 |
d1 | 3.3 |
d2 | 6.0 |
d3 | M4 |
h1 +0|-0.3 | 18.0 |
h2 | 8.3 |
h3 | 3.5 |
l2 | 25.0 |
l3 | 12.5 |
l4 | 2.0 |
w2 | 3.1 |
Počet válečků | 30.0 |
Dyn. load C max. kN | 19.1 |
Static load C0 max. kN | 22.8 |
Hmotnost (kg) | 0.45 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.