20162214
20162214
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 8 275,6565 Kč |
5 - 9 | 7 448,1652 Kč |
10 - 19 | 7 034,2957 Kč |
20 + | 6 206,804 Kč |
l1 | 400.0 |
---|---|
Max. posun | 330.0 |
w1 | 11.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | 7.5 |
d3 | M5 |
h1 +0|-0.3 | 22.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 4.5 |
l2 | 40.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 4.1 |
Počet válečků | 34.0 |
Dyn. load C max. kN | 41.8 |
Static load C0 max. kN | 39.8 |
Hmotnost (kg) | 1.18 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.