Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 250.0 M6 15.0 ocel

Tyto sady válečkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které nabízí hladké polohování a vedení. Zajišťují rozložení zátěže a jsou ideální tam, kde je omezený prostor. Jsou odolné vůči korozi a odolávají teplotám od -40 °C to +80 °C.
Nové objednací číslo:

20162269

Staré objednací číslo:

20162269

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 4 603,1217 Kč
5 - 9 4 142,9087 Kč
10 - 19 3 912,6783 Kč
20 + 3 452,465 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 603,12 Kč

1 x 4 603,1217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 250.0
Max. posun 200.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
Počet válečků 17.0
Dyn. load C max. kN 43.7
Static load C0 max. kN 44.7
Hmotnost (kg) 1.44
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás