Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 350.0 M6 15.0 ocel

Tyto sady válečkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které nabízí hladké polohování a vedení. Zajišťují rozložení zátěže a jsou ideální tam, kde je omezený prostor. Jsou odolné vůči korozi a odolávají teplotám od -40 °C to +80 °C.
Nové objednací číslo:

20162283

Staré objednací číslo:

20162283

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 7 508,6348 Kč
5 - 9 6 757,7217 Kč
10 - 19 6 382,2652 Kč
20 + 5 631,60 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 508,63 Kč

1 x 7 508,6348 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 350.0
Max. posun 274.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
Počet válečků 24.0
Dyn. load C max. kN 61.7
Static load C0 max. kN 63.2
Hmotnost (kg) 2.01
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás