Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 500.0 M8 22.0 ocel

Tyto sady válečkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které nabízí hladké polohování a vedení. Zajišťují rozložení zátěže a jsou ideální tam, kde je omezený prostor. Jsou odolné vůči korozi a odolávají teplotám od -40 °C to +80 °C.
Nové objednací číslo:

20162375

Staré objednací číslo:

20162375

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 14 159,2957 Kč
5 - 9 12 743,4652 Kč
10 - 19 12 035,4261 Kč
20 + 10 619,596 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

14 159,30 Kč

1 x 14 159,2957 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 500.0
Max. posun 394.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Počet válečků 22.0
Dyn. load C max. kN 158.0
Static load C0 max. kN 160.0
Hmotnost (kg) 6.27
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás