Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 280.0 M5 11.0 ocel

Tyto sady válečkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které nabízí hladké polohování a vedení. Zajišťují rozložení zátěže a jsou ideální tam, kde je omezený prostor. Jsou odolné vůči korozi a odolávají teplotám od -40 °C to +80 °C.
Nové objednací číslo:

20162467

Staré objednací číslo:

20162467

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 5 638,787 Kč
5 - 9 5 074,9826 Kč
10 - 19 4 792,9565 Kč
20 + 4 229,152 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 638,79 Kč

1 x 5 638,787 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 280.0
Max. posun 230.0
w1 11.0
d1 4.3
d2 7.5
d3 M5
h1 +0|-0.3 22.0
h2 10.0
h3 4.5
l2 40.0
l3 20.0
l4 2.0
w2 4.1
Počet válečků 24.0
Dyn. load C max. kN 29.5
Static load C0 max. kN 28.1
Hmotnost (kg) 0.83
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás