20174057
20174057
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 32 011,6957 Kč |
5 - 9 | 28 810,5261 Kč |
10 - 19 | 27 210,0652 Kč |
20 + | 24 008,896 Kč |
l1 | 800.0 |
---|---|
Max. posun | 658.0 |
w1 | 22.0 |
d1 | 6.8 |
d2 | 10.5 |
d3 | M8 |
h1 +0|-0.3 | 44.0 |
h2 | 20.2 |
h3 | 9.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 5.2 |
Počet válečků | 34.0 |
Dyn. load C max. kN | 245.0 |
Static load C0 max. kN | 247.0 |
Hmotnost (kg) | 9.83 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.