Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.

Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.

Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.

  • Jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
  • Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Max. posun d3 l1 Koupit
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
1 500,835 Kč - 2 000,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
2 308,748 Kč - 3 078,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
1 227,73 Kč - 1 636,8913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
34.0
M4
50.0
3 942,913 Kč - 5 257,1348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
2 639,843 Kč - 3 519,6261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
130.0
M5
160.0
7 502,935 Kč - 10 003,9957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
392.0
M5
480.0
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
108.0
M6
150.0
4 805,10 Kč - 6 406,80 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
8 998,317 Kč - 11 997,7565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
7 618,174 Kč - 10 157,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
8 079,874 Kč - 10 773,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
14 390,022 Kč - 19 186,6957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
4 229,152 Kč - 5 638,787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
26 317,396 Kč - 35 089,9435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
23 660,948 Kč - 31 547,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
35 002,957 Kč - 46 670,6087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
2 301,065 Kč - 3 068,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
1 800,704 Kč - 2 400,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
  • z/ze 4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 70.0 M2 4.0 ocel

20161941

Cenové rozmezí
3 231,90 Kč - 2 423,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    70.0
  • Max. posun
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 45.0 M3 6.0 ocel

20161972

Cenové rozmezí
2 000,9478 Kč - 1 500,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • Max. posun
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 90.0 M3 6.0 ocel

20162009

Cenové rozmezí
3 078,2478 Kč - 2 308,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    90.0
  • Max. posun
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 105.0 M3 6.0 ocel

20162016

Cenové rozmezí
3 231,90 Kč - 2 423,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    105.0
  • Max. posun
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 50.0 M4 8.0 ocel

20162061

Cenové rozmezí
1 636,8913 Kč - 1 227,73 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • Max. posun
    34.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 250.0 M4 8.0 ocel

20162146

Cenové rozmezí
5 257,1348 Kč - 3 942,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    250.0
  • Max. posun
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 160.0 M5 11.0 ocel

20162177

Cenové rozmezí
3 519,6261 Kč - 2 639,843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    160.0
  • Max. posun
    130.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 480.0 M5 11.0 ocel

20162221

Cenové rozmezí
10 003,9957 Kč - 7 502,935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    480.0
  • Max. posun
    392.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 150.0 M6 15.0 ocel

20162245

Cenové rozmezí
3 231,90 Kč - 2 423,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    150.0
  • Max. posun
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M6 15.0 ocel

20162276

Cenové rozmezí
6 406,80 Kč - 4 805,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 550.0 M6 15.0 ocel

20162320

Cenové rozmezí
11 997,7565 Kč - 8 998,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    550.0
  • Max. posun
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 400.0 M8 22.0 ocel

20162368

Cenové rozmezí
10 157,6478 Kč - 7 618,174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    400.0
  • Max. posun
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M10 28.0 ocel

20162405

Cenové rozmezí
10 773,2478 Kč - 8 079,874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 500.0 M10 28.0 ocel

20162429

Cenové rozmezí
19 186,6957 Kč - 14 390,022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    500.0
  • Max. posun
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 280.0 M5 11.0 ocel

20162467

Cenové rozmezí
5 638,787 Kč - 4 229,152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    280.0
  • Max. posun
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 700.0 M10 28.0 ocel

20174088

Cenové rozmezí
35 089,9435 Kč - 26 317,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    700.0
  • Max. posun
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1000.0 M8 22.0 ocel

20159320

Cenové rozmezí
31 547,7652 Kč - 23 660,948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1000.0
  • Max. posun
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1100.0 M8 22.0 ocel

20159337

Cenové rozmezí
46 670,6087 Kč - 35 002,957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1100.0
  • Max. posun
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 60.0 M2 4.0 ocel

20161934

Cenové rozmezí
3 068,087 Kč - 2 301,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    60.0
  • Max. posun
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 60.0 M3 6.0 ocel

20161989

Cenové rozmezí
2 400,9391 Kč - 1 800,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    60.0
  • Max. posun
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4