Menu Vyhledávání

Šestihranné matice TR10 x 2 15.0 ocel

Šestihranná ocelová matice poskytuje bezpečný úchop a zabraňuje uvolnění v důsledku vibrací a pohybu. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Mají pravostranný závit a používají se tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20148218

Staré objednací číslo:

20148218

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 127,6071 Kč
10 - 19 114,8139 Kč
20 - 49 108,5557 Kč
50 - 99 102,0568 Kč
100 + 95,7986 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

127,61 Kč

1 x 127,6071 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR10 x 2
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 2.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 150.0
A/F tol. h11 17.0
Hmotnost (kg) 0.022
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás