20148225
20148225
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 192,3794 Kč |
10 - 19 | 173,0633 Kč |
20 - 49 | 163,4353 Kč |
50 - 99 | 153,8073 Kč |
100 + | 144,1793 Kč |
Velikost závitu | TR10 x 2 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 10.0 |
Stoupání závitu | 2.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 150.0 |
A/F tol. h11 | 17.0 |
Hmotnost (kg) | 0.022 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku