Menu Vyhledávání

Šestihranné matice TR12 x 3 18.0 ocel

Šestihranná ocelová matice poskytuje bezpečný úchop a zabraňuje uvolnění v důsledku vibrací a pohybu. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Mají pravostranný závit a používají se tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20148232

Staré objednací číslo:

20148232

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 129,8215 Kč
10 - 19 116,7395 Kč
20 - 49 110,2406 Kč
50 - 99 103,7417 Kč
100 + 97,4835 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

129,82 Kč

1 x 129,8215 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR12 x 3
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 12.0
Stoupání závitu 3.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 210.0
A/F tol. h11 19.0
Hmotnost (kg) 0.032
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás