20148249
20148249
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 178,2624 Kč |
10 - 19 | 160,5469 Kč |
20 - 49 | 151,641 Kč |
50 - 99 | 142,4944 Kč |
100 + | 133,5885 Kč |
Velikost závitu | TR12 x 3 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 12.0 |
Stoupání závitu | 3.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 210.0 |
A/F tol. h11 | 19.0 |
Hmotnost (kg) | 0.032 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku