20148263
20148263
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 177,432 Kč |
10 - 19 | 159,5841 Kč |
20 - 49 | 150,9189 Kč |
50 - 99 | 142,013 Kč |
100 + | 133,1071 Kč |
Velikost závitu | TR14 x 3 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 14.0 |
Stoupání závitu | 3.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 285.0 |
A/F tol. h11 | 22.0 |
Hmotnost (kg) | 0.049 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483608090 |