20148287
20148287
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 278,189 Kč |
10 - 19 | 250,328 Kč |
20 - 49 | 236,3674 Kč |
50 - 99 | 222,6475 Kč |
100 + | 208,6869 Kč |
Velikost závitu | TR14 x 6 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
d1 tol 7H | 14.0 |
Stoupání závitu | 6.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 285.0 |
A/F tol. h11 | 22.0 |
Hmotnost (kg) | 0.049 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku