Menu Vyhledávání

Šestihranné matice TR18 x 4 27.0 ocel

Šestihranná ocelová matice poskytuje bezpečný úchop a zabraňuje uvolnění v důsledku vibrací a pohybu. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Mají pravostranný závit a používají se tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20148324

Staré objednací číslo:

20148324

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 220,6135 Kč
10 - 19 198,5775 Kč
20 - 49 187,5053 Kč
50 - 99 176,4331 Kč
100 + 165,3609 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

220,61 Kč

1 x 220,6135 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR18 x 4
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 4.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 470.0
A/F tol. h11 27.0
Hmotnost (kg) 0.091
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás