Menu Vyhledávání

Šestihranné matice TR20 x 4 30.0 ocel

Šestihranná ocelová matice poskytuje bezpečný úchop a zabraňuje uvolnění v důsledku vibrací a pohybu. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Mají pravostranný závit a používají se tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20148355

Staré objednací číslo:

20148355

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 223,9352 Kč
10 - 19 201,4659 Kč
20 - 49 190,3937 Kč
50 - 99 179,0808 Kč
100 + 168,0086 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

223,94 Kč

1 x 223,9352 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR20 x 4
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 4.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 590.0
A/F tol. h11 30.0
Hmotnost (kg) 0.124
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás