20148362
20148362
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 280,1266 Kč |
10 - 19 | 252,0129 Kč |
20 - 49 | 238,0523 Kč |
50 - 99 | 224,0917 Kč |
100 + | 210,1311 Kč |
Velikost závitu | TR20 x 4 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 20.0 |
Stoupání závitu | 4.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 590.0 |
A/F tol. h11 | 30.0 |
Hmotnost (kg) | 0.124 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483608090 |