20148379
20148379
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 318,8793 Kč |
10 - 19 | 286,9144 Kč |
20 - 49 | 271,0282 Kč |
50 - 99 | 255,142 Kč |
100 + | 239,2558 Kč |
Velikost závitu | TR20 x 8 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
d1 tol 7H | 20.0 |
Stoupání závitu | 8.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 590.0 |
A/F tol. h11 | 30.0 |
Hmotnost (kg) | 0.124 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku