Menu Vyhledávání

Šestihranné matice TR28 x 5 42.0 ocel

Šestihranná ocelová matice poskytuje bezpečný úchop a zabraňuje uvolnění v důsledku vibrací a pohybu. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Mají pravostranný závit a používají se tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20148454

Staré objednací číslo:

20148454

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 372,0259 Kč
10 - 19 334,8137 Kč
20 - 49 316,2798 Kč
50 - 99 297,5052 Kč
100 + 278,9713 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

372,03 Kč

1 x 372,0259 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR28 x 5
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 5.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 1175.0
A/F tol. h11 41.0
Hmotnost (kg) 0.318
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás