20148485
20148485
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 422,958 Kč |
10 - 19 | 380,5467 Kč |
20 - 49 | 359,6058 Kč |
50 - 99 | 338,4242 Kč |
100 + | 317,2426 Kč |
Velikost závitu | TR30 x 6 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 30.0 |
Stoupání závitu | 6.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 1335.0 |
A/F tol. h11 | 46.0 |
Hmotnost (kg) | 0.445 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku