Menu Vyhledávání

Šestihranné matice TR30 x 6 45.0 ocel

Šestihranná ocelová matice poskytuje bezpečný úchop a zabraňuje uvolnění v důsledku vibrací a pohybu. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Mají levostranný závit a používají se tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20148492

Staré objednací číslo:

20148492

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 537,5553 Kč
10 - 19 483,807 Kč
20 - 49 456,8486 Kč
50 - 99 430,1309 Kč
100 + 403,1725 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

537,56 Kč

1 x 537,5553 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR30 x 6
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 6.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 1335.0
A/F tol. h11 46.0
Hmotnost (kg) 0.445
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás