Menu Vyhledávání

Šestihranné matice TR32 x 6 48.0 ocel

Šestihranná ocelová matice poskytuje bezpečný úchop a zabraňuje uvolnění v důsledku vibrací a pohybu. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Mají pravostranný závit a používají se tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20148508

Staré objednací číslo:

20148508

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 564,6822 Kč
10 - 19 508,1177 Kč
20 - 49 479,9558 Kč
50 - 99 451,7939 Kč
100 + 423,632 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

564,68 Kč

1 x 564,6822 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR32 x 6
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 6.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 1430.0
A/F tol. h11 50.0
Hmotnost (kg) 0.567
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás