20148515
20148515
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 673,7433 Kč |
10 - 19 | 606,3233 Kč |
20 - 49 | 572,6253 Kč |
50 - 99 | 538,9273 Kč |
100 + | 505,2293 Kč |
Velikost závitu | TR32 x 6 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 32.0 |
Stoupání závitu | 6.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 1430.0 |
A/F tol. h11 | 50.0 |
Hmotnost (kg) | 0.567 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku